![]() |
品番: |
仕様: VQ1000/2000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形プラグインマニホールド EX120·123·124一体型出力対応シリアル伝送システム対応
●ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 2 | VQ2000 |
連数 | 03 | 3連 |
シリンダポート管接続口径 | C8 | Φ8用ワンタッチ管継手付 |
SIユニット仕様 | V | CC-Link(16点)対応 |
オプションb | B | 背圧防止弁付 |
オプションc | - | なし |
オプションd | - | なし |
オプションe | - | なし |
オプションf | - | なし |
オプションg | - | なし |
オプションh | - | なし |
オプションi | - | なし |
オプションj | - | なし |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVQ2000-80A-1 | ガスケット |
![]() |
VVQ2000-80A-2 | パッキン |
![]() |
VVQ2000-80A-3 | クランプビス |
![]() |
VVQ2000-80A-4 | クリップ |
![]() |
VVQ2000-10A-1 | ブランキングプレートASSY |
![]() |
VVQ2000-P-1-C8 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
VVQ2000-P-1-N9 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
VVQ2000-R-1-C8 | 単独EXH用スペーサ |
![]() |
VVQ2000-R-1-N9 | 単独EXH用スペーサ |
![]() |
VVQ2000-16A | SUPブロックプレート |
![]() |
VVQ2000-18A | 背圧防止弁ASSY |
![]() |
VVQ1000-58A | ポートプラグ |
![]() |
VVQC2000-57A | DINレール取付金具 |
![]() |
VVQ2000-52A-C10 | 2連マッチング継手ASSY |
![]() |
VVQ2000-52A-N11 | 2連マッチング継手ASSY |
- | VVQ2000-82A-1 | エレメント |
![]() |
VVQ2000-19A | EXHブロックプレート |
![]() |
VVQ2000-24A-1 | SUPストップ弁スペーサ |