![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VFR2000/3000/4000/5000 Series 5ポートパイロット形 弾性体シール マニホールド仕様
●主弁構造が弾性体シール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | VFR5000 |
プラグインタイプ ターミナル端子台付 | 10 | ノンプラグインタイプ リード線集中取出し形 |
コネクタ取出方向 | - | なし |
ジャンクションカバーの種類 | - | 分割形 |
連数 | 02 | 2連数 |
合成シンボル | 1 | P:共通;EA,EB:共通;配管仕様:横 |
管接続口径 | 06 | P,EA,EB:3/4;A,B:3/4 |
ねじの種類 | - | Rc |
エキゾーストクリーナ取付方向 | - | なし |
制御ユニットの種類 | - | なし |
エア開放弁のコイル定格 | - | エア開放弁なし |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVFS5000-P-04-1 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
VVFS5000-P-04-2 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
VVFS5000-R-04-1 | 単独EXH用スペーサ |
![]() |
VVFS5000-R-04-2 | 単独EXH用スペーサ |
![]() |
AXT628-12A | SUPブロックプレート |
![]() |
AXT512-14-1A | ブロックプレート |
![]() |
VVFS5000-20A-1 | 絞り弁スペーサ |
![]() |
VVFS5000-20A-2 | 絞り弁スペーサ |
![]() |
ARBF5050-00-P-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBF5050-00-A-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBF5050-00-B-1 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBF5050-00-P-2 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBF5050-00-A-2 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
ARBF5050-00-B-2 | スペーサ形減圧弁 |
![]() |
VVFS5000-10A | ブランキングプレート |
![]() |
AXT628-6-1A | 交換部品 接合金具A |
![]() |
AXT628-6-2 | 交換部品 接合金具B |
![]() |
AS568-006 | 交換部品 Oリング |
![]() |
AS568-010 | 弁カバー |
![]() |
AS568-013 | 交換部品 Oリング |
![]() |
AS568-022 | Oリング |
![]() |
AS568-026 | 交換部品 Oリング |
![]() |
VFR5000-21-1A | 交換部品 端子台アセンブリ |
![]() |
AXT336-9 | 交換部品 ゴムプラグ |
![]() |
VFR5000-20-1A-04 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
![]() |
VFR5000-20-1A-06 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
![]() |
VVFS5000-1A-2-04 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
![]() |
VVFS5000-1A-2-06 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
![]() |
VVFS5000-2A-1 | 交換部品 エンドプレート |
![]() |
VVFS5000-2A-2 | 交換部品 エンドプレート |
![]() |
VVFS5000-3A-1 | 交換部品 エンドプレート |
![]() |
VVFS5000-3A-2 | 交換部品 エンドプレート |