![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VFR2000/3000/4000/5000 Series 5ポートパイロット形 弾性体シール マニホールド仕様
●主弁構造が弾性体シール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| シリーズ | 4 | VFR4000 |
| プラグインタイプ ターミナル端子台付 | 10 | ノンプラグインタイプ リード線集中取出し形 |
| コネクタ取出方向 | - | なし |
| ジャンクションカバーの種類 | - | 分割形 |
| 連数 | 02 | 2連数 |
| 合成シンボル | 1 | P:共通;EA,EB:共通;配管仕様:横 |
| 管接続口径 | 04 | P,EA,EB:VFR4000:1/2,VFR5000:3/4;A,B:1/2 |
| ねじの種類 | - | Rc |
| エキゾーストクリーナ取付方向 | - | なし |
| 制御ユニットの種類 | - | なし |
| エア開放弁のコイル定格 | - | エア開放弁なし |
| CE対応 | - | - |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
VVFS4000-P-03-1 | 単独SUP用スペーサ |
|
VVFS4000-P-03-2 | 単独SUP用スペーサ |
|
VVFS4000-R-04-1 | 単独EXH用スペーサ |
|
VVFS4000-R-04-2 | 単独EXH用スペーサ |
|
AXT634-10A | SUPブロックプレート |
|
AXT634-11A | EXHブロックプレート |
|
VVFS4000-20A-1 | 絞り弁スペーサ |
|
VVFS4000-20A-2 | 絞り弁スペーサ |
|
ARBF4050-00-P-1 | スペーサ形減圧弁 |
|
ARBF4050-00-A-1 | スペーサ形減圧弁 |
|
ARBF4050-00-B-1 | スペーサ形減圧弁 |
|
ARBF4050-00-P-2 | スペーサ形減圧弁 |
|
ARBF4050-00-A-2 | スペーサ形減圧弁 |
|
ARBF4050-00-B-2 | スペーサ形減圧弁 |
|
VVFS4000-10A | ブランキングプレート |
|
VVF4000-5-1A | 交換部品 接合金具A |
|
VVF4000-5-2 | 交換部品 接合金具B |
|
VVF4000-7 | 交換部品 ガスケット |
|
VVF4000-7-1 | 交換部品 ガスケット |
|
VVF4000-8 | 交換部品 ガスケット |
|
AS568-011 | 弁カバー |
|
P-3 | 交換部品 Oリング |
|
VFR4000-14-1A | 交換部品 ターミナルAssy |
|
AXT336-9 | 交換部品 ゴムプラグ |
|
VFR4000-19-1A-03 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
|
VFR4000-19-1A-04 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
|
VFR4000-19-2A-03 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
|
VFR4000-19-2A-04 | 交換部品 マニホールドブロックAssy |
|
VVF4000-2A-1 | 交換部品 エンドプレート |
|
VVF4000-2A-2 | 交換部品 エンドプレート |
|
VVF4000-3A-1 | 交換部品 エンドプレート |
|
VVF4000-3A-2 | 交換部品 エンドプレート |