![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VF1000/3000/5000 Series マニホールド 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 共通排気タイプ/個別排気タイプ
●全波整流器内蔵(ACの場合)
●パイロット弁にストレーナ内蔵
●マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
●パイロット弁にストレーナ内蔵
●マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | VF3000 |
マニホールド型式 | 30 | 1/8(VF1000);1/4(VF3000) |
連数 | 05 | 5連数 |
ベースサイズ | 1 | 共通エキゾースト |
ねじの種類 | - | メートルねじ(M5)/Rc |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
DXT031-38-5A | ブランキングプレートASSY |
![]() |
DXT031-44-1 | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
DXT155-25-7 | ガスケット |