![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VT315 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール
●ユニバーサルポーティングタイプ
●真空使用可能
●マニホールド型式:VVT320,VVT321
●真空使用可能
●マニホールド型式:VVT320,VVT321
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブ仕様 | - | 標準 |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
コイル定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | G | グロメット リード線長さ300mm |
サージ電圧保護回路 | S | サージ電圧保護回路付(AC:グロメット、コンジットコンジットターミナルのみ可。DC:グロメット、コンジット、コンジットターミナルタイプのみ可。) |
手動操作 | - | ノンロック式 |
ねじの種類 | - | Rc |