![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ 弾性体シール
●低消費電力形:1.8W
●1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
●低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
●従来品との取付寸法互換性あり
●マニホールド型式:VV307
●1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
●低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
●従来品との取付寸法互換性あり
●マニホールド型式:VV307
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディ形式 | T | 直接配管形 |
バルブオプション | V | 真空仕様形 |
圧力仕様 | - | 標準タイプ 0.7MPa |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | D | DIN形ターミナル コネクタ付 |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
管接続口径 | 01 | 1/8 6A |
ねじの種類 | - | ボディ形式:Rc,ボディ形式O:なし |
ブラケット | F | ブラケット付 |
CEマーキング | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
DXT152-25-1A | ブラケット |
- | B1B09-2A | DINコネクタ |
- | GM209NJ-B17 | DINコネクタ |