![]() |
品番: |
仕様: VS7-6 Series ISOインタフェイスソレノイドバルブ Size 1 メタルシール
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オーダーソースの地域コード | - | 日本、アジア、オーストラリア |
シンボル | FG | 2位置 |
ソレノイドの数 | S | シングル |
定格電圧 | 3 | DC24V |
オプションa | Z | ランプとサージ電圧保護回路付 |
オプションb | - | なし |
オプションc | - | なし |
サブプレート口径 | - | サブプレートなし |
ねじの種類 | - | Rc(PT) |
コネクタ | - | コネクタ付 |
CE対応 | Q | CE対応品 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | TA-B-5X35 | 取付ボルト |
![]() |
AXT500-13 | ガスケット |
- | AXT503-35 | 交換部品 ガスケット |
- | AXT503-12-1 | 交換部品 ガスケット |
- | MY-11N | 交換部品 ミニYパッキン |
- | AXT500-12-2 | 交換部品 復帰スプリング |
- | AXT500-9 | 交換部品 ディテントアセンブリ |