![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQZ200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
●外部パイロット仕様にて真空での使用が可能
●アルミ一体形マニホールド·DINレール搭載可能
●マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,3QZ22,VV3QZ25,VV3QZ32,VV3QZ35
●アルミ一体形マニホールド·DINレール搭載可能
●マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,3QZ22,VV3QZ25,VV3QZ32,VV3QZ35
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | VQZ300 ボディ幅18mm |
切換方式 | 3 | 弾性体シール N.C. |
ファンクション | - | 標準タイプ |
コイル電圧 | 2 | AC200V 50/60Hz |
リード線取出方法 | L | L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式(要工具形) |
IP65対応 | - | 対応なし |
管接続口径2(A)ポート | C6 | Φ6用ワンタッチ管継手 |
ねじ規格 | - | Rc |
オプション | F | ブラケット付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VQZ300-GS-2 | ガスケット·ビスAssy |
- | VQZ300-FB | ブラケットAssy |