![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQZ1000·2000·3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体
●マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能
●アルミ一体形マニホールド·DINレール取付可能
●マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,VV5QZ32,VV5QZ35
●アルミ一体形マニホールド·DINレール取付可能
●マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,VV5QZ32,VV5QZ35
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | VQZ3000 ボディ幅18mm |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
シール方式 | 0 | メタルシール |
ファンクション | - | 標準タイプ |
コイル電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | YZ | DIN形ターミナル |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式(要工具形) |
IP65対応 | - | 対応なし |
管接続口径 | C6 | Φ6用ワンタッチ管継手 |
ねじの種類 | - | Rc |
ブラケット | - | ブラケットなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | Q | CE対応 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AN101-01 | サイレンサ |
![]() |
AN120-M5 | サイレンサ |
![]() |
DXT170-71-1 | ソケット |
- | IN-457-32L | ワンタッチ管継手 |
![]() |
INA-25-46 | サイレンサ |
![]() |
KJS04-M5 | ワンタッチ管継手 |
![]() |
KQ2H06-01S | ワンタッチ管継手 |
![]() |
KQ2H06-M5 | ワンタッチ管継手 |
![]() |
KQ2H08-02S | ワンタッチ管継手 |
![]() |
KQ2S06-01S | ワンタッチ管継手 |
![]() |
SY100-30-1A | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-10 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-15 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-20 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-25 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-30 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-50 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-1A-6 | コネクタAssy(AC100V) |
![]() |
SY100-30-2A | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-2A-10 | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-2A-15 | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-2A-20 | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-2A-25 | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-2A-30 | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-2A-50 | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-2A-6 | コネクタAssy(AC200V) |
![]() |
SY100-30-3A | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-10 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-15 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-20 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-25 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-30 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-50 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-3A-6 | コネクタAssy(その他のAC) |
![]() |
SY100-30-4A | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-10 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-15 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-20 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-25 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-30 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-50 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-4A-6 | コネクタAssy(DC) |
![]() |
SY100-30-A | コネクタAssy |
![]() |
SY100-82-1 | DINコネクタ |
- | SY100-82-2-01 | DINコネクタ |
- | SY100-82-2-02 | DINコネクタ |
- | SY100-82-2-03 | DINコネクタ |
- | SY100-82-2-04 | DINコネクタ |
- | SY100-82-3-05 | DINコネクタ |
- | SY100-82-3-06 | DINコネクタ |
![]() |
VQZ1000-GS-2 | ガスケット·ビスAssy |
![]() |
VQZ1000V-85-1A | コネクタAssy |
- | VQZ1000V-85-2A | コネクタAssy |
- | VQZ1000V-85-3A | コネクタAssy |
- | VQZ1000V-85-4A | コネクタAssy |
- | VQZ1000V-FB-M | ブラケットアセンブリ |
- | VQZ1000V-FB-R | ブラケットアセンブリ |
- | VQZ2000-FB | ブラケット |
- | VQZ2000-GS-2 | ガスケット·ビスAssy |
- | VQZ3000-FB | ブラケット |
- | VQZ3000-GS-2 | ガスケット·ビスAssy |
![]() |
VVQ1000-50A-C3 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-50A-C4 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-50A-C6 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-51A-C10 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-51A-C6 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-51A-C8 | 管継手ASSY |