WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VQZ312-5YZ1-C10

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VQZ200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
●外部パイロット仕様にて真空での使用が可能
●アルミ一体形マニホールド·DINレール搭載可能
●マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,3QZ22,VV3QZ25,VV3QZ32,VV3QZ35
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 3 VQZ300 ボディ幅18mm
切換方式 1 メタルシール N.C.
ファンクション - 標準タイプ
コイル電圧 5 DC24V
リード線取出方法 YZ DIN形ターミナル
手動操作方法 - ノンロックプッシュ式(要工具形)
IP65対応 - 対応なし
管接続口径2(A)ポート C10 Φ10用ワンタッチ管継手
ねじ規格 - Rc
オプション - なし
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VQZ300-GS-2 ガスケット·ビスAssy
VQZ300-FB ブラケットAssy

Go Top