![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQD1000 Series 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ
●主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能
外部への排気もなし
●高速で安定した応答性
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
外部への排気もなし
●高速で安定した応答性
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 切換方式 | 1 | シングルタイプ |
| ボディ形式 | 5 | ベース配管形 |
| バルブオプション | V | 真空用 |
| 定格電圧 | 5 | DC24V |
| リード線取出し方法 | L | プラグリードタイプ L形プラグコネクタ、リード線付 ランプ·サージ電圧保護回路付 |
| 管接続口径 | M5 | M5ねじ |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
| CE対応 | - | - |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
VQD1000-9-1H | ガスケット |
|
M1.7X14 | プラマイなべ小ねじ |
|
VQD1000-20A | 配管プレートAssy |
|
VQD1000-S-M5 | サブプレート |
|
VVQD1000-10A-5 | ブランキングプレートアセンブリ |
|
VVQD1000-P-M5-5 | 単独SUP用スペーサ |
|
VVQD1000-R-M5-5 | 単独EXH用スペーサ |


