![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQD1000 Series 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ
●主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能
外部への排気もなし
●高速で安定した応答性
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
外部への排気もなし
●高速で安定した応答性
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | シングルタイプ |
ボディ形式 | 2 | 直接配管形(単体形) |
バルブオプション | U | 大流量用 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | L | プラグリードタイプ L形プラグコネクタ、リード線付 ランプ·サージ電圧保護回路付 |
管接続口径 | M5 | M5ねじ |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VQD1000-9-1H | ガスケット |
![]() |
M1.7X14 | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
VQD1000-20A | 配管プレートAssy |
![]() |
VVQD1000-10A-2 | ブランキングプレートアセンブリ |