![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQC5000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン/単体ユニット
●小形&大容量
VQC4000 Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000 Φ180までのシリンダ駆動が可能
●豊富な対応プロトコル
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
●保護構造IP67対応
VQC4000 Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000 Φ180までのシリンダ駆動が可能
●豊富な対応プロトコル
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
●保護構造IP67対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 3 | 3位置クローズドセンタ |
ボディ形式 | 0 | プラグイン サブプレート |
シール方式 | 1 | 弾性体シール |
ファンクション | - | 標準(0.95W) |
コイル電圧 | 5 | DC24V |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | あり |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式(要工具形) |
配管仕様 | - | 横配管 |
管接続口径 | - | サブプレートなし(マニホールド用) |
ねじ規格 | - | Rc |