WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VQ4201Y-5W1

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン·プラグリード/単体ユニット プラグイン
●小形&大容量
 設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
 VQ4000Φ160までのシリンダ駆動が可能
 VQ5000Φ180までのシリンダ駆動が可能
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
切換方式 2 2位置ダブル
ボディ形式 0 プラグインサブプレート
シール方式 1 弾性体シール
ファンクション Y 低ワットタイプ(0.4W)
コイル電圧 5 DC24V
ランプ·サージ電圧保護回路 - あり
手動操作方法 - ノンロックプッシュ式(要工具形)
保護構造 W 耐塵·防噴流形(IP65対応)
配管仕様 - 横配管
管接続口径 - サブプレートなし(マニホールド用)
ねじの種類 - Rc
CE対応 - -

Go Top