![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQ2000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット
●ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 4 | 3位置エキゾーストセンタ |
シール方式 | 0 | メタルシール |
ファンクション | - | 標準タイプ |
コイル電圧 | 5 | DC24V |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | あり |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式(要工具形) |
保護構造 | - | 防塵 |
ポート口径 | - | サブプレート単体なし |
ねじの種類 | - | Rc/サブプレート単体なし |
CE対応 | - | - |