WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VQ21M1-5G-C6-X2

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VQ20·30 Series 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ 単体
●高頻度追従
 高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
●ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
●DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
●ワークのエアブロー、吹き飛ばし
●マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ/オリフィス径 2 VQ20
ボディ形式 M マニホールド用
コイル電圧 5 DC24V
リード線取出方法 G グロメット
電気回路 - DCの場合:省電力回路付(サージ電圧保護回路付);ACの場合:全波整流回路付(サージ電圧保護回路付)
手動操作方法(マニュアル) - なし
管接続口径 C6 Φ6ワンタッチ管継手
オプション - なし
オーダーメイド仕様 X2 禁油仕様
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AXT835-13A ブラケットAssy
AXT835-13A-2 ブラケットAssy
AXT835-13A-3 ブラケットAssy
AXT837-13A ブラケットAssy
M3X45 取付ビス
M3X40 交換部品 プラマイナベ小ねじ
M3X35 取付ビス
M4X45 取付ビス

Go Top