![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQ20·30 Series 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ 単体
●高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
●ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
●DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
●ワークのエアブロー、吹き飛ばし
●マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
●ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
●DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
●ワークのエアブロー、吹き飛ばし
●マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ/オリフィス径 | 2 | VQ20 |
ボディ形式 | A | 単体 |
コイル電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | Y | DIN形 ターミナル |
電気回路 | Z | DCの場合:省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付);ACの場合:全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付) |
手動操作方法(マニュアル) | - | なし |
管接続口径 | C8 | Φ8ワンタッチ管継手 |
オプション | F | ブラケット |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | Q | CE/UKCA対応品 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AXT835-13A | ブラケットAssy |
![]() |
AXT835-13A-2 | ブラケットAssy |
![]() |
AXT835-13A-3 | ブラケットAssy |
![]() |
AXT837-13A | ブラケットAssy |
![]() |
M3X45 | 取付ビス |
![]() |
M3X40 | 交換部品 プラマイナベ小ねじ |
![]() |
M3X35 | 取付ビス |
![]() |
M4X45 | 取付ビス |