![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQ20·30 Series 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ 単体
●高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
●ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
●DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
●ワークのエアブロー、吹き飛ばし
●マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
●ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
●DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
●ワークのエアブロー、吹き飛ばし
●マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| シリーズ/オリフィス径 | 2 | VQ20 |
| ボディ形式 | A | 単体 |
| コイル電圧 | 5 | DC24V |
| リード線取出方法 | G | グロメット |
| 電気回路 | - | DCの場合:省電力回路付(サージ電圧保護回路付);ACの場合:全波整流回路付(サージ電圧保護回路付) |
| 手動操作方法(マニュアル) | - | なし |
| 管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
| オプション | F | ブラケット |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
| CE対応 | - | - |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
AXT835-13A | ブラケットAssy |
|
AXT835-13A-2 | ブラケットAssy |
|
AXT835-13A-3 | ブラケットAssy |
|
AXT837-13A | ブラケットAssy |
|
M3X45 | 取付ビス |
|
M3X40 | 交換部品 プラマイナベ小ねじ |
|
M3X35 | 取付ビス |
|
M4X45 | 取付ビス |


