WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VQ1271-5MO-C6

2D/3D CAD

2015年2月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:SY-60

新シリーズで選定する
仕様: VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ カセットプラグリードユニット 直接配管形 バルブ型式
●ワンサイドソレノイド
●省スペースのフリップタイプ、連数増減可能のカセットタイプを用意
●マニホールド全体を分解することなく、バルブ交換が可能。
●豊富なオプションパーツ(単独SUP 用スペーサ、ブロックバルブなど)
●豊富な集中配線方式
●マニホールド型式:VV5Q13,VV5Q04,VV5Q14,VV5Q24,VV5Q17
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
切換方式 2 2位置ダブル(ラッチング)
シール方式 1 弾性体シール
ファンクション - 標準タイプ
コイル電圧 5 DC24V
リード線取出し方法 MO M形プラグコネクタ コネクタなし
手動操作方法 - ノンロックプッシュ式(要工具形)
シリンダポート管接続口径 C6 Φ6用ワンタッチ管継手付
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VQ0000-58A ポートプラグ

Go Top