![]() |
品番: 2014年2月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:V114 →新シリーズで選定する |
仕様: VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ
●高速で安定した応答性
●銅系不可仕様
●豊富な電気結線方式
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
●銅系不可仕様
●豊富な電気結線方式
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | ノーマルクローズ |
ファンクション | - | 標準タイプ(1W) |
コイル定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | L | L形プラグコネクタ リード線付 ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアルタイプ | - | ノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形) |
管接続口径 | - | サブプレートなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE/UKCA対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | AXT662-1-1 | サブプレート |
- | AXT662-1-2 | サブプレート |
- | VQ100-GS-5 | コネクタAssy |
![]() |
VVQ100-12A-1 | プラグアセンブリ |
![]() |
VVQ100-12A-2 | プラグアセンブリ |
![]() |
VVQ100-12A-3 | プラグアセンブリ |
![]() |
VVQ100-10A-1 | ブランキングプレートアセンブリ |
![]() |
VVQ100-10A-2 | ブランキングプレートアセンブリ |
![]() |
VVQ100-3A-1 | D側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ100-3A-2 | D側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ100-2A-1 | U側エンドプレートAssy |
![]() |
VVQ100-2A-2 | U側エンドプレートAssy |
![]() |
AXT802-1A-D | DINレール取付金具 |
![]() |
AXT802-1A-U | DINレール取付金具 |
![]() |
AXT100-DR-1 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-2 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-3 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-4 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-5 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-6 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-7 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-8 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-9 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-10 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-11 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-12 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-13 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-14 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-15 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-16 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-17 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-18 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-19 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-20 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-21 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-22 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-23 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-24 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-25 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-26 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-27 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-28 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-29 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-30 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-31 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-32 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-33 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-34 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-35 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-36 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-37 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-38 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-39 | DINレール |
![]() |
AXT100-DR-40 | DINレール |
- | AXT661-14A | コネクタAssy |
- | AXT661-14A-6 | コネクタAssy |
- | AXT661-14A-10 | コネクタAssy |
- | AXT661-14A-20 | コネクタAssy |
- | AXT661-14A-30 | コネクタAssy |
- | AXT661-13A | コネクタAssy |
- | AXT661-13A-6 | コネクタAssy |
- | AXT661-13A-10 | コネクタAssy |
- | AXT661-13A-20 | コネクタAssy |
- | AXT661-13A-30 | コネクタAssy |
- | AXT661-13AN | コネクタAssy |
- | AXT661-13AN-6 | コネクタAssy |
- | AXT661-13AN-10 | コネクタAssy |
- | AXT661-13AN-20 | コネクタAssy |
- | AXT661-13AN-30 | コネクタAssy |
- | AXT661-31A | コネクタAssy |
- | AXT661-31A-6 | コネクタAssy |
- | AXT661-31A-10 | コネクタAssy |
- | AXT661-31A-20 | コネクタAssy |
- | AXT661-31A-30 | コネクタAssy |
- | AXT661-32A | コネクタAssy |
- | AXT661-32A-6 | コネクタAssy |
- | AXT661-32A-10 | コネクタAssy |
- | AXT661-32A-20 | コネクタAssy |
- | AXT661-32A-30 | コネクタAssy |
- | AXT661-34A | コネクタAssy |
- | AXT661-34A-6 | コネクタAssy |
- | AXT661-34A-10 | コネクタAssy |
- | AXT661-34A-20 | コネクタAssy |
- | AXT661-34A-30 | コネクタAssy |
- | AXT661-35A | コネクタAssy |
- | AXT661-35A-6 | コネクタAssy |
- | AXT661-35A-10 | コネクタAssy |
- | AXT661-35A-20 | コネクタAssy |
- | AXT661-35A-30 | コネクタAssy |
- | AXT661-12A | コネクタAssy |