![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 単体パーフェクトブロック VQC1000/2000シリーズ用
●保護構造IP67対応可能
●コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能
●ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
●コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能
●ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした
省スペース設計
●ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
●豊富な集中配線方式
●4位置デュアル3ポート弁
●マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 1 | VQC1000 |
IN側口径 | C6 | Φ6用ワンタッチ管継手 |
OUT側口径 | C6 | Φ6用ワンタッチ管継手 |
オプション | F | ブラケット付 |