![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VP546E/746E Series 3ポート残圧排気弁 モジュラタイプ
●F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能
省スペース·配管工数の削減が可能
●流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
VP346E:4.2
VP546E:7.5
VP746E:12.6
VP946E:234
●ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
●消費電力:0.35W(ランプなし)
●パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
省スペース·配管工数の削減が可能
●流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
VP346E:4.2
VP546E:7.5
VP746E:12.6
VP946E:234
●ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
●消費電力:0.35W(ランプなし)
●パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 7 | VP700 |
電磁弁種類 | E | 3ポート残圧排気弁 |
圧力仕様 | - | 標準(0.7MPa) |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | DZ | Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付/ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
ソフトスタートアップ機能 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y400T-D | ブラケット付スペーサ |
![]() |
E400-04-D | 配管アダプタ |
![]() |
E400-N04-D | 配管アダプタ |
![]() |
E400-F04-D | 配管アダプタ |
![]() |
AN40-04 | サイレンサ |
![]() |
AN402-04 | サイレンサ |