![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VP500/700-X536,X538,X555 Series 安全規格ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁
●安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
●主弁位置検出機能付
●冗長システムの構築が容易
●信頼性の高い構造
●セーフティリミットスイッチの選択が可能
●ソフトスタートアップ機能付(-X555)
●主弁位置検出機能付
●冗長システムの構築が容易
●信頼性の高い構造
●セーフティリミットスイッチの選択が可能
●ソフトスタートアップ機能付(-X555)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 7 | VP700 |
ボディタイプ | 4 | ベース配管 |
パイロット方式 | - | 内部パイロット |
電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | Y | DIN(EN175301-803)形ターミナル |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
管接続口径 | 04 | 1/2" |
ねじの種類 | F | G |
モジュラ接続用金具(モジュラアダプタ) | - | なし |
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様 | M | M12コネクタ(オムロン製) |
チェック弁付 | - | チェック弁なし |
絞り弁仕様 | - | 可変絞り |
オーダーメイド仕様 | X555 | ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZS-37-L | M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ300mm |
![]() |
ZS-37-M | M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ500mm |
![]() |
ZS-37-N | M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ1000mm |
![]() |
ZS-37-P | M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ2000mm |
![]() |
ZS-37-C | M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ5000mm |
![]() |
Y400T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
E400-F04-A | 配管アダプタ |