WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VP742-5DZ1-04A-F

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ 直接配管形 単体
●全波整流器内蔵(ACの場合)
●長寿命:5000万回以上
●パイロット弁にストレーナ内蔵
●外部パイロット形は真空使用可能
●マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 7 VP700
パイロット仕様 - 内部バイロット
圧力仕様 - 標準タイプ(0.7MPa)
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 D DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアル - ノンロックプッシュ式
管接続口径 04 1/2
ねじの種類 - メートルねじ(M5)/Rc
切換方式 A N.C.
ブラケット F ブラケット付
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VP700-227-1A ブラケットアセンブリ

Go Top