![]() |
品番: |
仕様: VP7-6 Series ISO規格準拠ソレノイドバルブ Size 1 弾性体シール
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オーダーソースの地域コード | - | 日本、アジア、オーストラリア |
構成 | FG | 2位置 |
ソレノイドの数 | D | ダブルソレノイド |
電圧 | 3 | DC24V |
オプション | - | なし |
サブプレート口径 | - | サブプレートなし |
ねじの種類 | - | Rc(PT) |
コネクタ | - | コネクタ付 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | TA-B-5X35 | 取付ボルト |
![]() |
AXT500-13 | ガスケット |
![]() |
VV71-FPG | スペーサ |