WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VP544-5YZ1-03F-M-X538

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VP500/700-X536,X538,X555 Series 安全規格ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁
●安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
●主弁位置検出機能付
●冗長システムの構築が容易
●信頼性の高い構造
●セーフティリミットスイッチの選択が可能
●ソフトスタートアップ機能付(-X555)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 5 VP500
ボディタイプ 4 ベース配管
パイロット方式 - 内部パイロット
電圧 5 DC24V
リード線取出し方法 Y DIN(EN175301-803)形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
管接続口径 03 3/8"
ねじの種類 F G
モジュラ接続用金具(モジュラアダプタ) - なし
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様 M M12コネクタ(オムロン製)
チェック弁付 - チェック弁なし
絞り弁仕様 - 可変絞り
オーダーメイド仕様 X538 デュアル残圧排気弁


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ZS-37-L M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ300mm
ZS-37-M M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ500mm
ZS-37-N M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ1000mm
ZS-37-P M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ2000mm
ZS-37-C M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ5000mm
Y300T-A ブラケット付スペーサ
E300-F03-A 配管アダプタ

Go Top