![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VP4□50/4□70 Series 弾性体シール 大形5ポートソレノイドバルブ
●大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VVP45,VVP46
●マニホールド型式:VVP45,VVP46
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 2 | 2位置ダブル |
ボディサイズ | 5 | 3/4 基準 |
配管形式 | 0 | 横配管 |
管接続口径 | 06 | 3/4(20A) |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | DL | DIN形ターミナル·ランプ付 |
ねじの種類 | - | Rc |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | XT021-9 | 交換部品 ガスケット |
- | CA00859(M6X25) | 交換部品 六角穴付ボルト |
- | DXT131-15P-06 | 交換部品 サブプレート |