WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VP4250-045G

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VP4□50/4□70 Series 弾性体シール 大形5ポートソレノイドバルブ
●大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VVP45,VVP46
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
切換方式 2 2位置ダブル
ボディサイズ 5 3/4 基準
配管形式 0 横配管
管接続口径 04 1/2(15A)
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 G グロメット
ねじの種類 - Rc
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
XT021-9 交換部品 ガスケット
CA00859(M6X25) 交換部品 六角穴付ボルト
AXT021-1-2 交換部品 サブプレート

Go Top