WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VO307-5DZ1

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ 弾性体シール
●低消費電力形:1.8W
●1つのバルブでさまざまなバルブ機能
 (ユニバーサルポーティングタイプ)
●低濃度オゾン対策品
 ゴム材質:主弁部にHNBR採用
●従来品との取付寸法互換性あり
●マニホールド型式:VV307
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディ形式 O マニホールド用
バルブオプション - 標準形
圧力仕様 - 標準タイプ 0.7MPa
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 D DIN形ターミナル コネクタ付
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
管接続口径 - ポートなし、マニホールド用
ねじの種類 - ボディ形式:Rc,ボディ形式O:なし
ブラケット - なし
CEマーキング - なし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
DXT152-25-1A ブラケット
B1B09-2A DINコネクタ
GM209NJ-B17 DINコネクタ

Go Top