![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VNB Series 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ エアオペレート形
●各種流体制御用
●ボディ材質とシール材質の選択により空気·水·油·ガス·真空など幅広い
流体の使用が可能
●エアオペレート形、外部パイロット電磁形
●ボディ材質とシール材質の選択により空気·水·油·ガス·真空など幅広い
流体の使用が可能
●エアオペレート形、外部パイロット電磁形
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブサイズ | 3 | Φ14mm;Φ20mm |
バルブタイプ | 1 | N.C.0.5MPa |
シール材質 | B | FKMシール |
ボディ材質オプション | S | ステンレスボディ形 |
パイロット方式オプション | - | 標準形 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 20A | 3/4 |
ブラケット | B | ブラケット付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VN3-A3BA | プレートASSY |
- | VN3-A3BLA | プレートASSY |
- | VN3-A3BSA | プレートASSY |
- | VN3-A3BB | プレートASSY |
- | VN3-A3BLB | プレートASSY |
- | VN3-A3BSB | プレートASSY |
- | VN3-A3BC | プレートASSY |
- | VN3-A3BLC | プレートASSY |
- | VN3-A3BSC | プレートASSY |
- | VN3-4BA | 弁体 |
- | VN3-4BB | 弁体 |
- | VN3-4BC | 弁体 |
- | VN1-A16#1 | ブラケット |