![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VMG Series ブローガン
●SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
●圧力損失1%以下(ノズル径:Φ2.5)
●適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル
●圧力損失1%以下(ノズル径:Φ2.5)
●適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管取出し方向 | 1 | 下方向 |
ボディカラー | W | ホワイト |
接続のサイズ | 02 | ねじ込み式 - Rc 1/4 |
ノズル | - | なし |
ノズルカバー | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
KNH-R02-100 | ノズル |
![]() |
KNH-R02-150 | ノズル |
![]() |
KNH-R02-200 | ノズル |
![]() |
KN-R02-100 | ノズル |
![]() |
KN-R02-150 | ノズル |
![]() |
KN-R02-200 | ノズル |
![]() |
KN-R02-250 | ノズル |
![]() |
KNS-R02-075-4 | ノズル |
![]() |
KNS-R02-090-8 | ノズル |
![]() |
KNS-R02-100-4 | ノズル |
![]() |
KNS-R02-110-8 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-150-100 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-150-150 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-150-300 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-150-600 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-200-100 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-200-150 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-200-300 | ノズル |
![]() |
VMG1-06-200-600 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-250-100 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-250-150 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-250-300 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-250-600 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-300-100 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-300-150 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-300-300 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-300-600 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-350-100 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-350-150 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-350-300 | ノズル |
![]() |
VMG1-08-350-600 | ノズル |
![]() |
VMG1-R02-300 | ノズル |
![]() |
VMG1-R02-350 | ノズル |
![]() |
VMG1-R02-400 | ノズル |