![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2013年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VM200-A →新シリーズで選定する |
仕様: VM200 Series 2·3ポートメカニカルバルブ
●様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション
●小形で小さな取付けスペース
※VM100, 200シリーズは2013年12月生産終了予定
New VM100-A, 200-Aシリーズをご選定願います
●小形で小さな取付けスペース
※VM100, 200シリーズは2013年12月生産終了予定
New VM100-A, 200-Aシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ポート数 | 2 | 2ポート |
接続口径 | 02 | Rc1/4 |
アクチュエータの種類 | 01 | ローラレバー |
アクチュエータ追記号 | S | ローラ材質、硬化鋼 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
3402184 | 締付リング |
![]() |
3402186B | ボタン |
![]() |
3402186G | ボタン |
![]() |
3402186R | ボタン |
![]() |
3402186Y | ボタン |
![]() |
3402187B | ボタン |
![]() |
3402187G | ボタン |
![]() |
3402187R | ボタン |
![]() |
3402187Y | ボタン |
![]() |
3402188B | ボタン |
![]() |
3402188G | ボタン |
![]() |
3402188R | ボタン |
![]() |
3402188Y | ボタン |
- | VM-01A | アクチュエータ |
- | VM-01AS | アクチュエータ |
- | VM-02A | アクチュエータ |
- | VM-02AS | アクチュエータ |
- | VM-05A | アクチュエータ |
- | VM-06A | アクチュエータ |
- | VM-06AS | アクチュエータ |
- | VM-07A | アクチュエータ |
- | VM-07AS | アクチュエータ |
![]() |
VM-08A | アクチュエータ |
![]() |
VM-30AB | アクチュエータ |
![]() |
VM-30AG | アクチュエータ |
![]() |
VM-30AR | アクチュエータ |
![]() |
VM-30AY | アクチュエータ |
![]() |
VM-32AB | アクチュエータ |
![]() |
VM-32AG | アクチュエータ |
![]() |
VM-32AR | アクチュエータ |
![]() |
VM-32AY | アクチュエータ |
![]() |
VM-33A | アクチュエータ |
![]() |
VM-34AB | アクチュエータ |
![]() |
VM-34AG | アクチュエータ |
![]() |
VM-34AR | アクチュエータ |
![]() |
VM-34AY | アクチュエータ |
![]() |
VM-36A | アクチュエータ |