![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2013年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VM100-A →新シリーズで選定する |
仕様: VM100 Series 2·3ポートメカニカルバルブ
●様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション
●小形で小さな取付けスペース
※VM100, 200シリーズは2013年12月生産終了予定
New VM100-A, 200-Aシリーズをご選定願います
●小形で小さな取付けスペース
※VM100, 200シリーズは2013年12月生産終了予定
New VM100-A, 200-Aシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ポート数 | 2 | 2ポート |
配管方向と押棒の長さ | 2 | 下配管; 押棒:長 |
接続口径 | M5 | M5X0.8 |
アクチュエータの種類 | 33 | 押ボタン(平頭) |
アクチュエータ追記号 | - | なし |
表示灯追記号 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
3402184 | 締付リング |
![]() |
VM-33A | アクチュエータ |