![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VM100-A Series 2·3ポートメカニカルバルブ
●軽量化 VM100:60g(従来95g)、VM200:90g(従来111g)
●従来品との取付互換あり
●真空使用可(VM100):−100kPa〜1MPa(VM200は0〜1MPa)
●取付方法:ブラケット取付(New)、下取付(New)、横取付、パネル取付
●ミニチュア表示灯付
エアの有無の確認が可能
●従来品との取付互換あり
●真空使用可(VM100):−100kPa〜1MPa(VM200は0〜1MPa)
●取付方法:ブラケット取付(New)、下取付(New)、横取付、パネル取付
●ミニチュア表示灯付
エアの有無の確認が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ポート数 | 2 | 2ポート |
配管方向と押棒の長さ | 0 | 横配管; 押棒:長 |
ボディオプション | - | 横面取付 |
接続口径 | 01 | Rc1/8 |
アクチュエータの種類 | 08 | フリップトグル |
アクチュエータ追記号 | - | なし |
表示灯追記号 | - | なし |
ブラケットオプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |