![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VK300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール 直接配管形
●ユニバーサルポーティングタイプ
●VK3000マニホールドに混合取付け可能
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV3K3
●VK3000マニホールドに混合取付け可能
●真空使用可能
●マニホールド型式:VV3K3
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブオプション | W | 真空·低ワット用 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | G | グロメット リード線長さ0.3m |
ランプ·サージ電圧保護回路 | S | サージ電圧保護回路付 |
管接続口径 | M5 | M5X0.8 |
ねじの種類 | - | Rc |
オプション | - | なし |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VK300-82-3-05 | コネクタ |