![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VHS20·30·40·50 Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション
●OSHA(アメリカ安全健康管理局)規格対応
●空気圧ラインの残圧による事故を防止する安全対策用手動切換弁
●吸気·排気状態が一目で分かる
●残圧排気時、鍵を取付けることによりハンドルをロックし誤操作を防ぎます
●ダブルアクションはハンドルを押してから回す構造のため誤操作を防ぎます
●空気圧ラインの残圧による事故を防止する安全対策用手動切換弁
●吸気·排気状態が一目で分かる
●残圧排気時、鍵を取付けることによりハンドルをロックし誤操作を防ぎます
●ダブルアクションはハンドルを押してから回す構造のため誤操作を防ぎます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ハンドル/ボンネット材質 | A | 難燃PBT |
オプション | S | サイレンサ内蔵 EXH.ポート |
準標準仕様 | - | - |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VHS30PW-180AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
VHS30PW-190AS | サイレンサAssy |
![]() |
Y300-A | スペーサ |
![]() |
Y300T-A | ブラケット付スペーサ |