![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VHS□-D/VHS□W-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
●流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
●OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止
表示窓付、ダブルアクション
●圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
●OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止
表示窓付、ダブルアクション
●圧力降下低減による省エネ
圧力降下:最大73%改善
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | 20 |
ハンドル操作 | - | シングルアクション |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
取付 | B | ブラケット付 |
サイレンサ | S | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) |
ハンドル色 | - | 赤 |
ハンドル材質 | - | 樹脂 |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
圧力単位 | - | 製品銘板の単位表記:MPa |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VHS24P-180AS | ブラケットアセンブリ |
![]() |
VHS24P-190AS | サイレンサAssy |