![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2021年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VHK-A →新シリーズで選定する |
仕様: VHK Series フィンガバルブ 標準タイプ
●ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示
●小さなツマミ操作力(0.04~0.14N·m)
●難燃タイプ(VHK□R)
●小さなツマミ操作力(0.04~0.14N·m)
●難燃タイプ(VHK□R)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブ型式 | 3 | 3ポート弁 |
1(P)-接続口径 | 06F | Φ6mm |
2(A)-接続口径 | 06F | Φ6mm |
ツマミの色 | R | 赤色 |
ブラケット | L | L型ブラケット |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
24316 | 交換部品 ツマミ |
![]() |
24316-1 | 交換部品 ツマミ |
![]() |
24316-2 | 交換部品 ツマミ |
![]() |
24316-3 | 交換部品 ツマミ |
![]() |
24316-4 | 交換部品 ツマミ |
![]() |
24316-5 | 交換部品 ツマミ |
![]() |
VHK-B1A | 交換部品 ブラケットアセンブリ |
- | VHK-B2A | 交換部品 ブラケットアセンブリ |