![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VH Series ハンドバルブ
●ハンドルの向きにより一目で流れ方向が確認できます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 4 | 1/2 基準 |
配管および取付方法 | 0 | 配管方法:横; 取付方法:ボディ |
切換方式 | 2 | 2位置 |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 04 | 1/2 |
追記号 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
240258 | パネルマウント用ロックナット |
![]() |
24413A | 交換部品 ハンドルヘッドアセンブリ |
![]() |
244125A | 交換部品 ハンドルヘッドアセンブリ |
![]() |
244032 | 交換部品 ハンドル |
![]() |
244223 | 交換部品 ハンドル |
![]() |
244035 | 交換部品 ハンドル |