WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VFS4100-5FZ-04

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VFS4000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 プラグインタイプ
●主弁構造がメタルシール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●豊富なマニホールドオプション
●制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
●マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シンボル 1 2位置シングル
ボディオプション 0 標準
パイロット仕様 - 内部バイロット
定格電圧 5 DC24V
オプション Z ランプ·サージ電圧保護回路付
パイロット弁手動操作の種類 - ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
配管仕様 - 横配管 または、なし
管接続口径 04 1/2
ねじの種類 - Rc
CE対応 -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VVFS4000-22A-1 パーフェクトスペーサ
VVFS4000-22A-2 パーフェクトスペーサ
BG-VFS4000 ガスケット·ビス
BG-VFS4000-1 ガスケット·ビス
UKL-S1 DINコネクタ
DXT087-27-2 ガスケット

Go Top