![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VFS3000 Series 5ポートパイロット形 メタルシール:直接配管形
●主弁構造がメタルシール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●豊富なマニホールドオプション
●制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
●マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●豊富なマニホールドオプション
●制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
●マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 3 | 3位置クローズドセンタ |
ボディ形式 | 20 | パイロット個別排気 |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
定格電圧 | 4 | AC220V 50/60Hz |
リード線取出方法 | G | グロメット |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | ランプ·サージ電圧保護回路なし |
手動操作の種類 | - | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
ねじの種類 | - | Rc |
ブラケット | - | なし |
CE対応 | - | — |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VFS3000-52A | フート形ブラケット |
- | B1B09-2A6 | コネクタ |
- | GMN209 | コネクタ |
- | CAXT623-6-7-12 | ガスケット |
- | CAXT623-6-7-13 | ガスケット |