![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VFS2000 Series メタルシール/5ポート パイロット形 ノンプラグインタイプ
●主弁構造がメタルシール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●豊富なマニホールドオプション
●制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
●マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●豊富なマニホールドオプション
●制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
●マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
定格電圧 | 3 | AC110V~120V 50/60Hz |
リード線取出方法 | D | DIN形ターミナル |
オプション | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
パイロット弁手動操作の種類 | - | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) |
配管仕様 | - | 横配管 |
管接続口径 | - | サブプレートなし |
ねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | — |