WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VFR5210-1DZ-04

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VFR5000 Series 5ポートパイロット形 弾性体シール ノンプラグインタイプ
●主弁構造が弾性体シール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シンボル 2 2位置ダブル
ボディオプション 0 標準
パイロット仕様 - 内部バイロット
定格電圧 1 AC100V 50/60Hz
リード線取出方法 D DIN形ターミナル
オプション Z ランプ·サージ電圧保護回路付
手動操作方法 - ノンロックプッシュ式
配管仕様 - 横配管 または、なし
管接続口径 04 1/2
ねじの種類 - Rc
CE対応 - -

Go Top