![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VFR5000 Series 5ポートパイロット形 弾性体シール ノンプラグインタイプ
●主弁構造が弾性体シール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シンボル | 1 | 2位置シングル |
ボディオプション | 0 | 標準 |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | E | グロメットターミナル |
オプション | - | なし |
手動操作方法 | C | ロック式C形(レバー形) |
配管仕様 | - | 横配管 または、なし |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
ねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | - |