![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VF1000/3000/5000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形
●全波整流器内蔵(ACの場合)
●パイロット弁にストレーナ内蔵
●マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
●パイロット弁にストレーナ内蔵
●マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | VF3000 |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
ボディサイズ | 3 | VF1000(マニホールドのみ)、VF3000 |
ボディオプション | 0 | パイロット弁個別排気形 |
圧力仕様 | - | 標準タイプ(0.7MPa) |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 2 | AC200V 50/60Hz |
リード線取出方法 | G | グロメットリード線長さ300mm |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | ランプ·サージ電圧保護回路なし |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
管接続口径 | 01 | 1/8 |
ねじの種類 | - | Rc |
ブラケット | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | DXT144-8-1A | null |
![]() |
DXT170-71-1 | ソケット |
- | V200-30-1A | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-1A-10 | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-1A-15 | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-1A-20 | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-1A-25 | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-1A-30 | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-1A-50 | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-1A-6 | コネクタAssy(AC100V) |
- | V200-30-2A | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-2A-10 | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-2A-15 | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-2A-20 | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-2A-25 | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-2A-30 | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-2A-50 | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-2A-6 | コネクタAssy(AC200V) |
- | V200-30-3A | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-3A-10 | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-3A-15 | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-3A-20 | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-3A-25 | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-3A-30 | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-3A-50 | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-3A-6 | コネクタAssy(その他のAC) |
- | V200-30-4A | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-4A-10 | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-4A-15 | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-4A-20 | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-4A-25 | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-4A-30 | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-4A-50 | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-4A-6 | コネクタAssy(DC) |
- | V200-30-A | コネクタAssy |
- | V200-61-1 | DINコネクタ |
- | V200-61-3-05 | DINコネクタ |
- | V200-61-3-06 | DINコネクタ |
- | V200-61-5-05 | DINコネクタ |
- | V200-61-5-06 | DINコネクタ |
- | V200-61-7-01 | DINコネクタ |
- | V200-61-7-02 | DINコネクタ |
- | V200-61-7-07 | DINコネクタ |
- | V200-63-1 | DINコネクタ |
- | V200-63-3-05 | DINコネクタ |
- | V200-63-3-06 | DINコネクタ |
- | V200-63-5-05 | DINコネクタ |
- | V200-63-5-06 | DINコネクタ |
- | V200-63-7-01 | DINコネクタ |
- | V200-63-7-02 | DINコネクタ |
- | V200-63-7-07 | DINコネクタ |
- | VF3000-64-1A | ブラケット |