![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VEX3 Series 3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 パイロット電磁形
●最大Φ125のシリンダの中間停止が可能
●消費電力:1W
●3つのマニュアル操作方法を追加
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
●消費電力:1W
●3つのマニュアル操作方法を追加
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 12 | 12 |
操作方式 | 1 | 外部パイロット電磁形 |
管接続口径 | 01 | 1/8 |
ねじ種類 | - | Rc |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | M | M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | なし |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
オプション | F | フート形ブラケット |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VEX1-18-1A | ブラケット |
- | VEX1-18-2A | フート |
![]() |
AN120-M5 | サイレンサ |