![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VEX1□30 Series パワーバルブ 精密レギュレータ
●大容量排気形減圧弁
●感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
●感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 5 | 直接配管形 |
操作形 | 3 | 手動ハンドル形 |
管接続口径 | 04 | 1(P):1/2;2(A):1/2;3(R):1/2 |
ねじの種類 | - | Rc |
オプション | BGN | ブラケット付·圧力計·ブリードポート用サイレンサ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VBA1-10 | 交換部品 ハンドル |
![]() |
AN120-M5 | サイレンサ |
![]() |
VEX5-32A | ブラケット |