![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VEX1□30 Series パワーバルブ 精密レギュレータ
●大容量排気形減圧弁
●感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
●感度:0.2%F.S.以内
●繰返性:±0.5%F.S.以内
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 1 | 直接配管形 |
操作形 | 3 | 手動ハンドル形 |
管接続口径 | 01 | 1(P):1/8;2(A):1/8;3(R):1/8 |
ねじの種類 | - | Rc |
オプション | BGN | ブラケット付·圧力計·ブリードポート用サイレンサ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VBA1-10 | 交換部品 ハンドル |
![]() |
AN120-M5 | サイレンサ |
- | VEX1-18-1A | ブラケット |
- | VEX1-18-2A | フート |
![]() |
G27-10-01 | 圧力計 |