![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VDW Series 小型直動2ポートソレノイドバルブ 水用単体
●空気·中真空·水用
●ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
●ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ-流体弁形式 | 2 | サイズ:サイズ2、流体弁形式:単体N.C. |
ボディ材質-口径-オリフィス径 | U | ボディ材質:SUS,口径-オリフィス径:記号2:1/8,1.6 |
電圧-リード線取出し | A | 電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット |
電気オプション | - | なし |
その他オプション | - | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: 標準 |
取付オプション | - | 標準 |
リード線取出方向 | - | IN側(標準) |