![]() |
品番: 2012年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VDW-2 →新シリーズで選定する |
仕様: VDW10·20·30 Series 水·空気用小型直動2ポートソレノイドバルブ 単体
※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました
NewVDW10/20シリーズをご選定願います
※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました
VX21シリーズをご選定願います
NewVDW10/20シリーズをご選定願います
※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました
VX21シリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 2 | 20 |
電圧 | 5 | DC24V |
コイル種類 | G | グロメット·テープ巻 |
オリフィスサイズ | 3 | シリーズ:Φ20、オリフィス径:3.2mm;シリーズ:Φ30、オリフィス径:3mm |
管接続口径 | 01 | 1/8(6A) |
ねじの種類 | - | Rc |
材質および絶縁の種類 | - | ボディ材質:C37;シール材質:NBR;コイル絶縁:B種 |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VCW20-12-01A | ブラケットAssy |